004ZK4-13122A20
MiniXtend® Cable, CT MiniXtend® Cable, CT
Especificaciones generales
Número del producto | 004ZK4-13122A20 |
Tipo de cable | Tubo único |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-D(ZN)2Y |
Aplicación | Miniconducto |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
Estándares de la fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F ) |
Diseño del cable
Número de fibras | 4 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
Diámetro del tubo de buffer | 1,75 mm |
Método de marcado de cables | Impresión laser |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón |
Fibras por tubo | 4 |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
Resistencia al aplastamiento (reversible), cable de exterior | 500 N/10 cm |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 80 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 90 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 50 mm |
Diámetro externo nominal | 2,5 mm |
Diámetro mínimo del conducto | 3,5 mm |
Optimal Duct Size | 4 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 4,5 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Improved cable and fiber density
Reduced cable diameter for installation in micro ducts with 4mm minimum inner diameter
Fully dielectric
No grounding required
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+®according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion