text.skipToContent text.skipToNavigation

012ZK4-13120ADE

MiniXtend® Cable, CT  MiniXtend® Cable, CT

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 012ZK4-13120ADE
EAN Code 4059496737484
Tipo de cable Tubo único
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Aplicación Miniconducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  to  60 °C    (-4 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  to  60 °C    (-13 °F  to  140 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter Handset D-Sine CORNING Year MINIXTEND(R) A-D(ZN)2Y 12F E9U CT1.7
Número de fibras 12
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Diámetro del tubo de buffer 1,75 mm
Método de marcado de cables Impresión laser
Color de la marcación del cable Blanco
Coloración de la fibra Red, Green, Blue, Yellow, White, Slate, Brown, Violet, Aqua, Black, Orange, Rose
Fibras por tubo 12 
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 80 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 20 mm
Diámetro externo nominal 2,5 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 4,5 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Improved cable and fiber density
Reduced cable diameter for installation in micro ducts with 4mm minimum inner diameter
Fully dielectric
No grounding required
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+®according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion