text.skipToContent text.skipToNavigation

036ZK4-13142A20

MiniXtend® Cable, CT  MiniXtend® Cable, CT

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 036ZK4-13142A20
Tipo de cable Tubo único
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Aplicación Miniconducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  para  60 °C    (-4 °F  para  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  para  60 °C    (-13 °F  para  140 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter Handset D-Sine CORNING Year MINIXTEND(R) A-D(ZN)2Y 36F E9U200 CT2.0
Número de fibras 36
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Diámetro del tubo de buffer 2 mm
Método de marcado de cables Impresión laser
Color de la marcación del cable Blanco
Fibras por tubo 36 
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 500 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 80 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 90 mm
Diámetro externo nominal 2,9 mm 
Características ópticas
Código de la fibra Z
Código de opción de desempeño 42
Categoría de la fibra OS2 
Tipo de fibra Single-mode (OS2) / 200 µm
Nombre de la fibra Monomodo curvatura mejorada (OS2)
Atenuación máxima 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
Longitud de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformidad de la fibra ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1
Diámetro del revestimiento 125 µm
Diámetro del recubrimiento 188 µm
Longitud de onda de corte del cable 1260 nm
Diámetro del campo modal en 1310 nm 9,2 µm
Dimensiones
Peso del Cable 8 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Improved cable and fiber density
Reduced cable diameter for installation in micro ducts with 4mm minimum inner diameter
Fully dielectric
No grounding required
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+®according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion