036ZK4-13142ADE
MiniXtend® Cable, CT MiniXtend® Cable, CT
Especificações gerais
Número do produto | 036ZK4-13142ADE |
Código EAN | 4059496502754 |
Tipo de cable | Tubo único |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicación | Miniconducto |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
Estándares de la fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C para 60 °C (-4 °F para 140 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C para 60 °C (-13 °F para 140 °F ) |
Diseño del cable
Marcado del cable | Meter Handset D-Sine CORNING Year MINIXTEND(R) A-D(ZN)2Y 36F E9U200 CT2.0 |
Número de fibras | 36 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
Diámetro del tubo de buffer | 2 mm |
Método de marcado de cables | Impresión laser |
Color de la marcación del cable | Blanco |
Fibras por tubo | 36 |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 500 N/10 cm |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 80 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 90 mm |
Diámetro externo nominal | 2,9 mm |
Características ópticas
Código de la fibra | Z |
Código de opción de desempeño | 42 |
Categoría de la fibra | OS2 |
Tipo de fibra | Single-mode (OS2) / 200 µm |
Nombre de la fibra | Monomodo curvatura mejorada (OS2) |
Atenuación máxima | 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km |
Longitud de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformidad de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
Diámetro del revestimiento | 125 µm |
Diámetro del recubrimiento | 188 µm |
Longitud de onda de corte del cable | 1260 nm |
Diámetro del campo modal en 1310 nm | 9,2 µm |
Dimensiones
Peso del Cable | 8 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Improved cable and fiber density
Reduced cable diameter for installation in micro ducts with 4mm minimum inner diameter
Fully dielectric
No grounding required
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+®according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion