024ZM4-T3120A20
MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y
Especificações gerais
Número do produto | 024ZM4-T3120A20 |
Tipo de cable | Loose tube tranzado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | SMF-28® Ultra |
Aplicación | Miniconducto |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C para 40 °C (23 °F para 104 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Diseño del cable
Marcado del cable | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) CABLE 2X12 E9/125 ULTRA LT 1.4 |
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 24 |
Número de hilos de rasgado | 2 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno de alta densidad (HDPE) |
Espesor nominal del revestimiento externo | 0,5 mm |
Diámetro del tubo de buffer | 1,4 mm |
Número de tubos activos | 2 |
Número de elementos de relleno | 4 |
Número de posiciones del tubo | 6 |
Cinta | Expandible en agua |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 350 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 106 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 79,5 mm |
Diámetro externo nominal | 5,3 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 23 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 4000 m |
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and 
SMF-28e+® according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion