text.skipToContent text.skipToNavigation

048EM4-T3122A20

MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y  MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y

Typically ships in 39 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 048EM4-T3122A20
Métodos de instalación Microducto 
Tipo de cable Loose tube tranzado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OS2,  IEC 60794-3: 2001, Sección 5.5, Método 1 (m=20, Q=0,01%) 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  to  40 °C    (23 °F  to  104 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) CABLE 4X12 E9/125 LT 1.4
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 48
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno de alta densidad (HDPE)
Espesor nominal del revestimiento externo 0,5 mm
Diámetro del tubo de buffer 1,4 mm
Número de tubos activos 4
Número de elementos de relleno 2
Número de posiciones del tubo 6
Cinta Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 350 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 106 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 79,5 mm
Diámetro externo nominal 5,3 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 23 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers

Easy identification of tubes and fibers

SMF-28e+® according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion