text.skipToContent text.skipToNavigation

048ZM4-T3122A20

MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y  MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 048ZM4-T3122A20
Tipo de cable Loose tube tranzado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Aplicación Miniconducto 
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ITU-G.657.A1,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  para  40 °C    (23 °F  para  104 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) 4x12 E9G.657.A1 LT 1.4
Elemento central Dieléctrico
Número de hilos de rasgado 2
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón
Espesor nominal del revestimiento externo 0,5 mm
Diámetro del tubo de buffer 1,4 mm
Número de tubos activos 4
Número de elementos de relleno 2
Número de posiciones del tubo 6
Cinta Expandible en agua
Método de marcado de cables Impresión laser
Color de la marcación del cable Blanco
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 350 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 106 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 80 mm
Diámetro externo nominal 5,3 mm 
Informaciones del pedido
Longitud máxima de entrega 4000 m
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and 
SMF-28e+® according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion