text.skipToContent text.skipToNavigation

036EAE-T4A01A20

Cable loose tube ADSS SOLO®, relleno de gel, revestimiento doble  36 F, monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 036EAE-T4A01A20
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Autoportante, ADSS
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Geometría del cable Otros
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Programas de desarrollo rural del USDA 
Instalaciones comunes Aéreo autoportante externo
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  75 °C    (-40 °F  a  167 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 36
Número de hilos de rasgado 3
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde
Diámetro del tubo de buffer 2,85 mm
Material de la chaqueta interna Polietileno (PE)
Número de tubos activos 3
Número de elementos de relleno 3
Número de posiciones del tubo 6
Cinta Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 16,2 mm 
Código de vano A
Min. Bend Diameter Installation 486 mm
Min. Bend Diameter Operation 324 mm
Dimensiones
Peso del Cable 193 kg/km
Diseño de tubo holgado
Rendimiento estable y compatibilidad con todas las fibras comunes
Autosoportado
Fácil instalación en un solo paso
Cubierta resistente al Tracking disponible
Adecuado para instalaciones en potenciales de campo eléctrico hasta 25 kV
Núcleo del cable innovador con bloqueado contra agua
Proporciona una preparación de cable eficiente y fácil de ensamblar