036EAE-T4C01A20
Cable loose tube ADSS SOLO®, relleno de gel, revestimiento doble 36 F, monomodo (OS2)
Especificações gerais
| Número do produto | 036EAE-T4C01A20 |
| Tipo de cabo | Loose Tube |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de produto | Autoportante, ADSS |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Geometria do cabo | Outro |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | Programas de desenvolvimento rural do USDA |
| Instalações comuns | Aéreo auto-sustentado externo |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 75 °C (-40 °F para 167 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 36 |
| Número de hilos de rasgado | 3 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde |
| Diámetro del tubo de buffer | 2,85 mm |
| Material de la chaqueta interna | Polietileno (PE) |
| Número de tubos activos | 3 |
| Número de elementos de relleno | 3 |
| Número de posiciones del tubo | 6 |
| Cinta | Expandible en agua |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 16,8 mm |
| Código de vano | C |
| Min. Bend Diameter Installation | 504 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 336 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 207 kg/km |
Design do tubo loose
Desempenho estável e compatibilidade com todos os tipos de fibras comuns
Auto-sustentado
Instalação fácil num único passo
Capa resistente ao Tracking disponível
Adequado para instalações em potenciais de campo elétrico de até 25 kV
Núcleo do cabo inovador e à prova d'água
Oferece preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio