Especificaciones generales
Número del producto |
048KAE-T4530A20 |
Tipo de cable |
Tubo holgado |
Ambiente |
Externo |
Tipo de producto |
Autoportante, ADSS |
Categoría de la fibra |
62,5 µm MM (OM1) |
Geometría del cable |
Otros |
Normas
RoHS |
Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados |
Programas de desarrollo rural del USDA |
Instalaciones comunes |
Aéreo autoportante externo |
Criterios de diseño y prueba |
ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación |
-30 °C
a
70 °C
(-22 °F
a
158 °F
)
|
Rango de temperatura, funcionamiento |
-40 °C
a
70 °C
(-40 °F
a
158 °F
)
|
Rango de temperatura, almacenamiento |
-40 °C
a
75 °C
(-40 °F
a
167 °F
)
|
Diseño del cable
Elemento central |
Dieléctrico |
Número de fibras |
48 |
Número de hilos de rasgado |
3 |
Color de la chaqueta externa |
Negro |
Material de la chaqueta externa |
Polietileno (PE) |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 |
Miembros de rigidez dieléctrica |
Color del tubo de buffer |
Azul, Naranja, Verde, Marrón |
Diámetro del tubo de buffer |
2,85 mm |
Material de la chaqueta interna |
Polietileno (PE) |
Número de tubos activos |
4 |
Número de elementos de relleno |
2 |
Número de posiciones del tubo |
6 |
Cinta |
Expandible en agua |
Coloración de la fibra |
Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo |
12 |
Color Code Standards |
Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal |
14 mm |
Código de vano |
5 |
Min. Bend Diameter Installation |
420 mm |
Min. Bend Diameter Operation |
280 mm |
Dimensiones
Installation Conditions
1
% |
275
N |
0,5
% |
615
N |
1,6
% |
851
N |
2,1
% |
1.317
N |
1
% |
550
N |
0,5
% |
1.153
N |
1,8
% |
1.555
N |
2,4
% |
2.331
N |
1
% |
825
N |
0,6
% |
1.648
N |
1,9
% |
2.187
N |
2,6
% |
3.220
N |
1
% |
1.100
N |
0,6
% |
2.114
N |
2
% |
2.774
N |
2,7
% |
4.034
N |
1
% |
1.375
N |
0,6
% |
2.560
N |
2,1
% |
3.329
N |
2,9
% |
4.797
N |
1
% |
1.650
N |
0,6
% |
2.990
N |
2,2
% |
3.860
N |
3
% |
5.521
N |
1
% |
1.925
N |
0,6
% |
3.407
N |
2,2
% |
4.372
N |
3,1
% |
6.215
N |
1
% |
2.200
N |
0,6
% |
3.813
N |
2,3
% |
4.868
N |
3,2
% |
6.884
N |
1
% |
2.475
N
(556,4
lbf)
|
0,7
% |
4.211
N |
2,3
% |
5.350
N
(1.202,7
lbf)
|
3,3
% |
7.532
N |
1
% |
2.750
N
(618,2
lbf)
|
0,7
% |
4.601
N
(1.034,3
lbf)
|
2,4
% |
5.821
N
(1.308,6
lbf)
|
3,4
% |
8.162
N
(1.834,9
lbf)
|
1
% |
3.025
N
(680
lbf)
|
0,7
% |
4.984
N
(1.120,5
lbf)
|
2,4
% |
6.283
N
(1.412,5
lbf)
|
3,5
% |
8.777
N
(1.973,2
lbf)
|
1
% |
3.300
N
(741,9
lbf)
|
0,7
% |
5.362
N
(1.205,4
lbf)
|
2,5
% |
6.735
N
(1.514,1
lbf)
|
3,6
% |
9.379
N
(2.108,5
lbf)
|
1
% |
3.575
N
(803,7
lbf)
|
0,7
% |
5.734
N
(1.289
lbf)
|
2,5
% |
7.180
N
(1.614,1
lbf)
|
3,6
% |
9.968
N
(2.240,9
lbf)
|
1
% |
3.850
N
(865,5
lbf)
|
0,7
% |
6.102
N
(1.371,8
lbf)
|
2,6
% |
7.618
N
(1.712,6
lbf)
|
3,7
% |
10.547
N
(2.371,1
lbf)
|
1
% |
4.125
N
(927,3
lbf)
|
0,7
% |
6.466
N
(1.453,6
lbf)
|
2,6
% |
8.050
N
(1.809,7
lbf)
|
3,8
% |
11.116
N
(2.499
lbf)
|
1
% |
4.400
N
(989,2
lbf)
|
0,7
% |
6.825
N
(1.534,3
lbf)
|
2,6
% |
8.475
N
(1.905,3
lbf)
|
3,8
% |
11.675
N
(2.624,7
lbf)
|
1
% |
4.674
N
(1.050,8
lbf)
|
0,7
% |
7.182
N
(1.614,6
lbf)
|
2,7
% |
8.896
N
(1.999,9
lbf)
|
3,9
% |
12.227
N
(2.748,7
lbf)
|
1
% |
4.949
N
(1.112,6
lbf)
|
0,7
% |
7.535
N
(1.693,9
lbf)
|
2,7
% |
9.312
N
(2.093,4
lbf)
|
3,9
% |
12.771
N
(2.871
lbf)
|
1
% |
5.224
N
(1.174,4
lbf)
|
0,7
% |
7.885
N
(1.772,6
lbf)
|
2,7
% |
9.724
N
(2.186
lbf)
|
4
% |
13.309
N
(2.992
lbf)
|
1
% |
5.499
N
(1.236,2
lbf)
|
0,8
% |
8.233
N
(1.850,8
lbf)
|
2,8
% |
10.131
N
(2.277,5
lbf)
|
4
% |
13.839
N
(3.111,1
lbf)
|
1
% |
5.774
N
(1.298
lbf)
|
0,8
% |
8.578
N
(1.928,4
lbf)
|
2,8
% |
10.535
N
(2.368,4
lbf)
|
4,1
% |
14.364
N
(3.229,2
lbf)
|
1
% |
6.049
N
(1.359,9
lbf)
|
0,8
% |
8.920
N
(2.005,3
lbf)
|
2,8
% |
10.935
N
(2.458,3
lbf)
|
4,1
% |
14.884
N
(3.346,1
lbf)
|
1
% |
6.324
N
(1.421,7
lbf)
|
0,8
% |
9.261
N
(2.082
lbf)
|
2,8
% |
11.331
N
(2.547,3
lbf)
|
4,2
% |
15.397
N
(3.461,4
lbf)
|
1
% |
6.599
N
(1.483,5
lbf)
|
0,8
% |
9.599
N
(2.157,9
lbf)
|
2,9
% |
11.725
N
(2.635,9
lbf)
|
4,2
% |
15.906
N
(3.575,8
lbf)
|
1
% |
6.874
N
(1.545,3
lbf)
|
0,8
% |
9.936
N
(2.233,7
lbf)
|
2,9
% |
12.115
N
(2.723,6
lbf)
|
|
|
1
% |
7.149
N
(1.607,2
lbf)
|
0,8
% |
10.271
N
(2.309
lbf)
|
2,9
% |
12.503
N
(2.810,8
lbf)
|
|
|
1
% |
7.424
N
(1.669
lbf)
|
0,8
% |
10.604
N
(2.383,9
lbf)
|
2,9
% |
12.888
N
(2.897,3
lbf)
|
|
|
1
% |
7.699
N
(1.730,8
lbf)
|
0,8
% |
10.935
N
(2.458,3
lbf)
|
3
% |
13.271
N
(2.983,4
lbf)
|
|
|
1
% |
7.974
N
(1.792,6
lbf)
|
0,8
% |
11.265
N
(2.532,5
lbf)
|
3
% |
13.651
N
(3.068,9
lbf)
|
|
|
1
% |
8.249
N
(1.854,5
lbf)
|
0,8
% |
11.594
N
(2.606,4
lbf)
|
3
% |
14.030
N
(3.154,1
lbf)
|
|
|
1
% |
8.524
N
(1.916,3
lbf)
|
0,8
% |
11.921
N
(2.679,9
lbf)
|
3
% |
14.406
N
(3.238,6
lbf)
|
|
|
1
% |
8.799
N
(1.978,1
lbf)
|
0,8
% |
12.247
N
(2.753,2
lbf)
|
3
% |
14.779
N
(3.322,4
lbf)
|
|
|
1
% |
9.074
N
(2.039,9
lbf)
|
0,8
% |
12.571
N
(2.826,1
lbf)
|
3,1
% |
15.151
N
(3.406,1
lbf)
|
|
|
1
% |
9.349
N
(2.101,7
lbf)
|
0,8
% |
12.895
N
(2.898,9
lbf)
|
3,1
% |
15.522
N
(3.489,5
lbf)
|
|
|
1
% |
9.624
N
(2.163,6
lbf)
|
0,8
% |
13.217
N
(2.971,3
lbf)
|
3,1
% |
15.890
N
(3.572,2
lbf)
|
|
|
1
% |
9.899
N
(2.225,4
lbf)
|
0,8
% |
13.539
N
(3.043,7
lbf)
|
|
|
|
|
1
% |
10.174
N
(2.287,2
lbf)
|
0,8
% |
13.859
N
(3.115,6
lbf)
|
|
|
|
|
1
% |
10.449
N
(2.349
lbf)
|
0,8
% |
14.178
N
(3.187,3
lbf)
|
|
|
|
|
1
% |
10.724
N
(2.410,8
lbf)
|
0,8
% |
14.497
N
(3.259,1
lbf)
|
|
|
|
|
1
% |
10.999
N
(2.472,7
lbf)
|
0,8
% |
14.814
N
(3.330,3
lbf)
|
|
|
|
|
1
% |
11.274
N
(2.534,5
lbf)
|
0,8
% |
15.131
N
(3.401,6
lbf)
|
|
|
|
|
1
% |
11.549
N
(2.596,3
lbf)
|
0,8
% |
15.447
N
(3.472,6
lbf)
|
|
|
|
|
1
% |
11.824
N
(2.658,1
lbf)
|
0,8
% |
15.762
N
(3.543,4
lbf)
|
|
|
|
|