144KAE-T4430A20
Cable loose tube ADSS SOLO®, relleno de gel, revestimiento doble 144 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
General Specifications
Product Number | 144KAE-T4430A20 |
EAN Code | 4056418163369 |
Type de câble | Loose tube |
Environnement | Extérieur |
Type de produit | Autoporté, ADSS |
Catégorie de fibre optique | 62,5 µm MM (OM1) |
Géométrie du câble | Autre |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | Programme de développement rural de l'USDA (RDUP) |
Installations communes | Extérieur autoportant aérien |
Critères de conception et de test | ANSI/ICEA S-87-640 |
Conditions externes
Températures, installation | -30 °C to 70 °C |
Températures, fonctionnement | -40 °C to 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C to 75 °C |
Conception du câble
Porteur central | Diélectrique |
Nombre de fibres | 144 |
Nombre de filins de déchirement | 3 |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Matériau de la gaine externe | Polyéthylène (PE) |
Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 | Renforts diélectriques |
Couleur de la structure du monotube | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Diamètre externe des tubes | 2,85 mm |
Matériau gaine interne | Polyéthylène (PE) |
Nombre de tubes actifs | 12 |
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 12 |
Ruban | Hydro-expansible |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Nombre de fibres par tube | 12 |
Code couleur Standard | Telcordia |
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 20,5 mm |
Code de portée | 4 |
Min. Bend Diameter Installation | 616 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 410 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | K |
Code d'option de performance | 30 |
Catégorie de fibre optique | OM1 |
Type de fibre | Multimode |
Nom de la fibre | 62,5 µm MM (OM1) |
Atténuation maximale | 3,4 dB/km / 1,0 dB/km |
Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Conformité aux normes | ISO/IEC 11801 |
Diamètre du cœur | 62,5 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 300 m / 550 m |
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 33 m / - |
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 220 MHz*km / - |
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 200 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensions
Poids du câble | 320 kg/km |
Loose tube design
Stable performance and compatibility with all common fiber types
Self-supporting
Easy, one-step installation
Track-resistant jacket available
Suitable for installations up to 25 kV electric field potential
Innovative waterblocking cable core
Provides efficient and craft-friendly cable preparation