048EN4-T4M01A20
Cable de rango medio ADSS SOLO®, loose tube, relleno de gel 48 F, monomodo (OS2)
Especificaciones generales
Número del producto | 048EN4-T4M01A20 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Autoportante, ADSS |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Geometría del cable | Otros |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Programas de desarrollo rural del USDA |
Instalaciones comunes | Aéreo autoportante externo |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 48 |
Número de hilos de rasgado | 1 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón |
Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos activos | 4 |
Número de elementos de relleno | 2 |
Número de posiciones del tubo | 6 |
Cinta | Expandible en agua |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal | 11,3 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 340 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 226 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 97 kg/km |
Diseño de tubo holgado
Rendimiento estable y compatibilidad con todas las fibras comunes
Autosoportado
Fácil instalación en un solo paso
Cubierta resistente al Tracking disponible
Adecuado para instalaciones en potenciales de campo eléctrico hasta 25 kV
Núcleo del cable innovador con bloqueado contra agua
Proporciona una preparación de cable eficiente y fácil de ensamblar