Especificaciones generales
|
Número del producto |
144EN4-T4M01A20 |
| Tipo de cable |
Tubo holgado |
| Ambiente |
Externo |
| Tipo de producto |
Autoportante, ADSS |
| Categoría de la fibra |
Monomodo (OS2) |
| Geometría del cable |
Otros |
Normas
| RoHS |
Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados |
Programas de desarrollo rural del USDA |
| Instalaciones comunes |
Aéreo autoportante externo |
| Criterios de diseño y prueba |
ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación |
-30 °C
a
70 °C
(-22 °F
a
158 °F
)
|
| Rango de temperatura, funcionamiento |
-40 °C
a
70 °C
(-40 °F
a
158 °F
)
|
| Rango de temperatura, almacenamiento |
-40 °C
a
70 °C
(-40 °F
a
158 °F
)
|
Diseño del cable
| Elemento central |
Dieléctrico |
| Número de fibras |
144 |
| Número de hilos de rasgado |
1 |
| Color de la chaqueta externa |
Negro |
| Material de la chaqueta externa |
Polietileno (PE) |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 |
Miembros de rigidez dieléctrica |
| Color del tubo de buffer |
Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Diámetro del tubo de buffer |
2,5 mm |
| Número de tubos activos |
12 |
| Número de posiciones del tubo |
12 |
| Cinta |
Expandible en agua |
| Coloración de la fibra |
Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo |
12 |
| Color Code Standards |
Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal |
16,4 mm |
| Min. Bend Diameter Installation |
492 mm |
| Min. Bend Diameter Operation |
328 mm |
Dimensiones
Installation Conditions
|
1
% |
375
N |
0,6
% |
717
N |
1,7
% |
917
N |
2,3
% |
1.338
N |
|
1
% |
750
N |
0,6
% |
1.309
N |
2
% |
1.631
N |
2,6
% |
2.306
N |
|
1
% |
1.126
N |
0,7
% |
1.849
N |
2,1
% |
2.270
N |
2,9
% |
3.155
N |
|
1
% |
1.501
N |
0,7
% |
2.359
N |
2,2
% |
2.865
N |
3,1
% |
3.935
N |
|
1
% |
1.876
N |
0,7
% |
2.849
N |
2,3
% |
3.432
N |
3,3
% |
4.670
N |
|
1
% |
2.251
N |
0,7
% |
3.325
N |
2,4
% |
3.977
N |
3,4
% |
5.371
N |
|
1
% |
2.626
N |
0,8
% |
3.789
N |
2,5
% |
4.506
N |
3,5
% |
6.046
N |
|
1
% |
3.002
N |
0,8
% |
4.244
N |
2,5
% |
5.021
N |
3,7
% |
6.700
N |
|
1
% |
3.377
N |
0,8
% |
4.692
N |
2,6
% |
5.526
N |
3,8
% |
7.336
N |
|
1
% |
3.752
N |
0,8
% |
5.134
N |
2,7
% |
6.021
N |
3,9
% |
7.958
N |
|
1
% |
4.127
N |
0,8
% |
5.571
N |
2,7
% |
6.509
N |
3,9
% |
8.567
N |
|
1
% |
4.502
N |
0,8
% |
6.003
N |
2,8
% |
6.990
N |
4
% |
9.164
N |
|
1
% |
4.878
N |
0,8
% |
6.432
N |
2,8
% |
7.465
N |
|
|
|
1
% |
5.253
N |
0,8
% |
6.857
N |
2,8
% |
7.934
N |
|
|
|
1
% |
5.628
N |
0,9
% |
7.279
N |
2,9
% |
8.399
N |
|
|
|
1
% |
6.003
N |
0,9
% |
7.699
N |
2,9
% |
8.859
N |
|
|
|
1
% |
6.378
N |
0,9
% |
8.116
N |
2,9
% |
9.316
N |
|
|
|
1
% |
6.754
N |
0,9
% |
8.530
N |
|
|
|
|
|
1
% |
7.129
N |
0,9
% |
8.943
N |
|
|
|
|
|
1
% |
7.504
N |
0,9
% |
9.354
N |
|
|
|
|