001TB4-14131A20
Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™ Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™
Especificaciones generales
Número del producto | 001TB4-14131A20 |
Tipo de cable | Tubo único |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Autoportante, Figura-8 |
Aplicación | Drop |
Geometría del cable | Otros |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Programas de desarrollo rural del USDA |
Compliance | Not Available |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Número de fibras | 1 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
Diámetro del tubo de buffer | 3 mm |
Coloración de la fibra | Azul |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 400 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1350 N |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 80 mm |
Diámetro externo nominal | 8,1 mm x 4,5 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 30 kg/km |
Informaciones del pedido
Largura del embalaje conveniente para el cliente | 609.6 m (2000 ft) gross weight 65 lbs., no specialized equipment needed |
, Tubos de protección artesanales amigable flexibles
Facilitar la encaminamiento fácil en cierres
Pieza central de fuerza dieléctrica
En la curva preferencial y requiere de unión o de conexión a tierra
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)