001UBQ-13725-20
Cable drop redondo DualDrop™ con tecnología FastAccess®, A-VQH(ZN)2Y 1F, Monomodo E9/125 ZBL
Especificaciones generales
| Número del producto | 001UBQ-13725-20 |
| Métodos de instalación | Aéreo, Conducto, Horizontal, Drop |
| Tipo de cable | Tubo único |
| Ambiente | Interno/externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | ClearCurve® ZBL |
| Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| Reacción al Fuego | Inner Subunit: Dca, s1a, d0, a1 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Criterios de diseño y prueba | IEC 60794 |
| Impermeabilidad | IEC 60794-1-22 método F5B |
| Requisitos de Reacción al Fuego | Reacción al fuego según EN 50575 y EN 13501-6 |
| Densidad del humo | Baja emisión de humos según IEC 61034 |
| Prueba del contenido de halógenos | Cero halógenos según IEC 60754-1 |
| Nivel de corrosión | No corrosivo según IEC 60754-2 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Marcado del cable | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - A-VQH(ZN)2Y 1E9/fibre type - FastAccess Technology |
| Número de fibras | 1 |
| Color del tubo de buffer | Blanco |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Diámetro de protección | 900 µm |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica expandibles en agua |
| Coloración de la fibra | Natural |
| Color de la subunidad | Marfil |
| Material da chaqueta de la subunidad | Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, material sin halógenos (FRNC/LSZH) |
| Blindaje de elementos de resistencia a la tracción de la subunidad | Miembros de rigidez de hilo de aramida |
| Elementos y/o Armadura de resistencia a la tracción | Miembros de rigidez dieléctrica expandibles en agua |
| Color del tight buffer | Blanco |
| Diámetro del tight buffer | 0,9 mm |
| Clasificación de la llama | Revestimiento externo: N/A Interno, Subunidad: LSZH/FRNC, DCA S2 D1 A1 |
Especificaciones mecánicas
| Resistencia al aplastamiento (reversible), subunidad interior | 500 N/10 cm |
| Resistencia al aplastamiento (reversible), cable de exterior | 2000 N/10 cm |
| Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 1000 N |
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 300 N |
| Radio de curvatura mínimo de la subunidad de instalación | 30 mm |
| Diámetro nominal de la subunidad interna | 2,9 mm |
| Penetración de agua (0,1bar/24 h) | 3 m |
Dimensiones
| Peso del Cable | 27 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 2000 m |
Cable flexible y robusto
Resuelve desafíos únicos asociados con las implementaciones de MDU
Compatible con versiones anteriores de todas las fibras monomodo ITU-G.652 de la industria
Cumple con los estándares de la industria y elimina la complejidad de la instalación
Subunidad FRNC/LSZH de 2,9 mm en un cable externo resistente
Elimina la necesidad de una transición de terminación en el ONT interno
Pequeño diámetro de subunidad y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
Disponible en conectores preconectados
Fácil instalación en el campo y reducción de los costos de mano de obra