006T88-31191-29
Cable tight buffered MIC®, Plenum 6 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4)
General Specifications
Product Number | 006T88-31191-29 |
EAN Code | 4056418170312 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Distribución |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4+) |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Aplicación | uso general, Horizontal, Plenum, Riser vertical |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C to 60 °C (32 °F to 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Hilo |
Número de fibras | 6 |
Color de la chaqueta externa | Verde agua |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F | 132 N |
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F | 200 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F | 440 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F | 660 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 78 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 52 mm |
Diámetro externo nominal | 5,2 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 242 kg/km |
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero