006Z88-31131-29
Cable tight buffered MIC®, Plenum Cable tight buffered MIC®, Plenum
Especificaciones generales
| Número del producto | 006Z88-31131-29 |
| Tipo de cable | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de producto | Distribución |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Aplicación | Horizontal, Plenum, Riser |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, FT-6 |
| Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Hilo |
| Número de fibras | 6 |
| Color de la chaqueta externa | Amarillo |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F | 132 N |
| Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F | 200 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F | 440 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F | 660 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 78 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 52 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 2,01 kg/km |
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero