text.skipToContent text.skipToNavigation

012E88-33131-29

Cable tight buffered MIC®, Plenum  12 F, monomodo (OS2)

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 012E88-33131-29
EAN Code 4056418188126
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Distribución
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Aplicación uso general,  Horizontal,  Plenum,  Riser vertical 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  to  70 °C    (32 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Hilo
Número de fibras 12
Color de la chaqueta externa Amarillo
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 Miembros de rigidez dieléctrica
Color del tight buffer Azul, Naranja, Verde
Color del tight buffer, Capa 2 Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F 132 N
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F 200 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F 440 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F 660 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 92 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 60 mm
Diámetro externo nominal 6 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 3,38 kg/km
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero