text.skipToContent text.skipToNavigation

018K88-33130-29

Cable tight buffered MIC®, Plenum  18 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 018K88-33130-29
Métodos de instalación Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Distribución
Categoría de la fibra 62,5 µm MM (OM1)
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFCP, CSA FT-6 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Hilo
Número de fibras 18
Color de la chaqueta externa Naranja
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 Miembros de rigidez dieléctrica
Color del tight buffer, Capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco
Color del tight buffer, Capa 2 Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua, Azul*, Naranja*, Verde*, Marrón*, Pizarra*, Blanco*
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F 132 N
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F 200 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F 440 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F 660 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 111 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 74 mm
Diámetro externo nominal 7,4 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 522 kg/km
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero