text.skipToContent text.skipToNavigation

008T81-31180-24

Cable tight buffered MIC®, Riser  Cable tight buffered MIC®, Riser

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 008T81-31180-24
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Distribución
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Aplicación Horizontal,  Riser 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  70 °C    (-4 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Hilo
Número de fibras 8
Color de la chaqueta externa Verde agua
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Color del tight buffer, Capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F 200 N
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F 400 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F 660 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F 1320 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 83,25 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 55,5 mm
Diámetro externo nominal 5,55 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 244 kg/km
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero