text.skipToContent text.skipToNavigation

008T81-31191-24

Cable tight buffered MIC®, Riser  Cable tight buffered MIC®, Riser

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 008T81-31191-24
Métodos de instalación Horizontal,  Riser 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Distribución
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4+)
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  to  70 °C    (-4 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Hilo
Número de fibras 8
Color de la chaqueta externa Verde agua
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Color del tight buffer, Capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F 200 N
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F 400 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F 660 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F 1320 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 83,25 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 55,5 mm
Diámetro externo nominal 5,55 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 244 kg/km
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero