024T81-33180-24
Cable tight buffered MIC®, Riser 24 F, multimodo de 50 µm (OM3)
Especificaciones generales
Número del producto | 024T81-33180-24 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Distribución |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Aplicación | Horizontal, Plenum, Riser |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Hilo |
Número de fibras | 24 |
Color de la chaqueta externa | Verde agua |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Color del tight buffer, Capa 1 | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo |
Color del tight buffer, Capa 2 | Violeta, Rosa, Verde agua, Azul*, Naranja*, Verde*, Marrón*, Pizarra*, Blanco*, Rojo*, Negro*, Amarillo*, Violeta*, Rosa*, Verde agua* |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F | 200 N |
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F | 400 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F | 660 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F | 1320 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 110,25 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 73,5 mm |
Diámetro externo nominal | 7,35 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 47 kg/km |
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero