008EB4-14101A20
Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™ 8 F, monomodo (OS2)
General Specifications
| Product Number | 008EB4-14101A20 |
| Métodos de instalación | Aéreo, Conducto, Drop |
| Tipo de cable | Tubo único |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Geometría del cable | Otros |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Programas de desarrollo rural del USDA |
| Cumplimiento | Not Available |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
| Cable Print Unit of Measure | Feet |
| Número de fibras | 8 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Diámetro del tubo de buffer | 3 mm |
| Color de la marcación del cable | Blanco |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro |
| Fibras por tubo | 8 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 400 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1350 N |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 80 mm |
| Diámetro externo nominal | 8,1 mm x 4,5 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 30,5 kg/km |
Informaciones del pedido
| Largura del embalaje conveniente para el cliente | peso bruto de 29,5 kg; no se necesita equipo especializado |
, Tubos de protección artesanales amigable flexibles
Facilitar la encaminamiento fácil en cierres
Pieza central de fuerza dieléctrica
En la curva preferencial y requiere de unión o de conexión a tierra
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Toneable
Underground detection