072TUB-T4131D20
Cable sin gel, tubo holgado de figura 8 ALTOS® 72 F, multimodo de 50 µm (OM2)
Especificações gerais
| Número do produto | 072TUB-T4131D20 |
| Métodos de instalación | Aéreo |
| Tipo de cable | Tubo holgado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Autoportante, Figura-8 |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Geometría del cable | Otros |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Instalaciones comunes | Aéreo autoportante externo |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
| Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
| Rango de temperatura, instalación | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Dielétrico |
| Contagem da fibra | 72 |
| Número de fios de rasgamento | 3 |
| Cor da capa externa | Preto |
| Material da capa externa | Polietileno (PE) |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Blindagem de fita de aço corrugado |
| Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco |
| Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
| Material da capa interna | Polietileno (PE) |
| Mensageiro | Aço trançado |
| Número de tubos ativos | 6 |
| Número de posições do tubo | 6 |
| Fita | Expansível em água |
| Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
| Altura nominal do cabo | 25,9 mm |
| Diâmetro externo nominal | 14,3 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 430 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 286 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 396 kg/km |
Tecnología de bloqueado contra agua sin gel
Preparación de cables fácil de accesarpreparation
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Diseño de cable figura 8
Fácil de instalar en un solo paso