text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®

El cable ALTOS® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® de Corning es un cable totalmente dieléctrico sin gel, diseñado para uso externo y interno limitado para instalaciones aéreas fijas y en conductos. La característica innovadora de la tecnología FastAccess, combinada con el diseño tubo holgado sin aglutinantes y sin gel, simplifica la extracción del revestimiento del cable y el acceso a los tubos de protección. El diseño tubo holgado utiliza fibra SMF-28® Ultra de Corning para proporcionar parámetros de transmisión estables y altamente confiables para una variedad de aplicaciones de voz, datos, vídeo e imagen. El cable es totalmente hidroexpansivo, utiliza materiales fáciles de usar, expandible en agua, lo que significa que no es necesario limpiarlo. Los tubos de buffer flexibles son fáciles de enrutar en cajas de empalmes, y el diseño tubo holgado tranzado SZ aísla las fibras de instalación y los rigores ambientales, al tiempo que permite un fácil acceso a media distancia. La estructura del cable totalmente dieléctrico sin gel no requiere enlace ni conexión a tierra, y estos cables tienen un revestimiento de polietileno de densidad media que es resistente, duradero y fácil de manejar. *La tecnología sin aglutinantes FastAccess patentada de Corning se refiere a la combinación de un revestimiento de tecnología FastAccess de Corning con una tecnología innovadora utilizada para unir la estructura del cable a través del proceso de fabricación, eliminando el uso de aglutinantes y cintas impermeables.
Unidad de medida
Categoría de la fibra Fibra SM (OS2) Ultra®

Productos

Número del producto Nombre del producto
012ZU4-T3F22D20 Cables tubo holgado ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®, 12 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (OS2)
048ZU4-T3F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
012ZU4-T4F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
024ZU4-T3F22D20 Cables tubo holgado ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®, 24 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (OS2)
024ZU4-T4F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
036ZU4-T3F22D20 Cables tubo holgado ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®, 36 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (OS2)
036ZU4-T4F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
048ZU4-T4F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
060ZU4-T3F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
060ZU4-T4F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
072ZU4-T3F22D20 Cables tubo holgado ALTOS®, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®, 72 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (OS2)
072ZU4-T4F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®