text.skipToContent text.skipToNavigation

036KUC-T4130D20

Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple  36 F, 62.5 µm multimode (OM1)

Normalmente se envía en 25 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 036KUC-T4130D20
Código EAN 4056418179704
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje dieléctrico
Categoría de la fibra 62,5 µm MM (OM1)
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
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 36
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de cinta de acero corrugado
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 3
Número de elementos de relleno 3
Número de posiciones del tubo 6
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
Diámetro externo nominal 12,1 mm 
Min. Bend Diameter Installation 364 mm
Min. Bend Diameter Operation 242 mm
Características ópticas
Código de la fibra K
Tipo de fibra Multimodo
Código de opción de desempeño 30
Diámetro del núcleo de la fibra 62,5 µm
Ancho de banda modal efectiva mínima (EMB) 220 MHz*km / -
Atenuación máxima 3,4 dB/km / 1,0 dB/km
Anchura mínima de la banda de lanzamiento sobrecargado (OLF) 200 MHz*km / 500 MHz*km
Ethernet 1 Gigabit serial 300 MHz*km / 550 MHz*km
Ethernet 10 Gigabit serial 33 MHz*km/ -
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Categoría de la fibra OM1 
Dimensiones
Cable Weight 129 kg/km
Longitud 0 mm

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Revestimiento de cinta de acero corrugado
Proporciona resistencia a los roedores para aplicaciones directas enterrada