096EUC-T4101D20
Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple 96 F, Single-mode (OS2)
Especificaciones generales
Número del producto | 096EUC-T4101D20 |
Código EAN | 4056418185118 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Blindaje dieléctrico |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicación | Aéreo, Directamente enterrado, Conducto |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Instalaciones comunes | Aéreo fijo externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condiciones ambientales
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 96 |
Número de hilos de rasgado | 2 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Blindaje de cinta de acero corrugado |
Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro |
Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos activos | 8 |
Número de posiciones del tubo | 8 |
Cinta | Expandible en agua |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 890 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 2700 N |
Diámetro externo nominal | 13,8 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 414 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 276 mm |
Características ópticas
Código de la fibra | E |
Nombre de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de fibra | Monomodo |
Código de opción de desempeño | 01 |
Atenuación máxima | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
Longitud de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Categoría de la fibra | G.652.D |
Dimensiones
Cable Weight | 162 kg/km |
Longitud | 0 mm |
Tecnología de bloqueado contra agua sin gel
Preparación de cables fácil de accesarpreparation
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Revestimiento de cinta de acero corrugado
Proporciona resistencia a los roedores para aplicaciones directas enterrada