text.skipToContent text.skipToNavigation

096PUC-T4119D20

Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple  96 F, SMF-28® ULL fiber, Single-mode (OS2)

Normalmente se envía en 25 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 096PUC-T4119D20
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje dieléctrico
Categoría de la fibra Pérdida ultrabaja, monomodo (OS2)
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
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 96
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de cinta de acero corrugado
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 8
Número de posiciones del tubo 8
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
Diámetro externo nominal 13,8 mm 
Min. Bend Diameter Installation 414 mm
Min. Bend Diameter Operation 276 mm
Dimensiones
Cable Weight 162 kg/km
Longitud 0 mm

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Revestimiento de cinta de acero corrugado
Proporciona resistencia a los roedores para aplicaciones directas enterrada