text.skipToContent text.skipToNavigation

192EUC-T4101D20

Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple  192 F, Single-mode (OS2)

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 192EUC-T4101D20
Código EAN 4056418185095
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
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
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 192
Número de hilos de rasgado 2
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de cinta de acero corrugado
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 16
Número de elementos de relleno 2
Número de posiciones del tubo 18
Cinta Expandible en agua
Cinta, capa 1 Expandible en agua
Cinta, capa 2 Expandible en agua
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
Diámetro externo nominal 17,7 mm 
Min. Bend Diameter Installation 532 mm
Min. Bend Diameter Operation 354 mm
Características ópticas
Código de la fibra E
Nombre de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de fibra Monomodo
Código de opción de desempeño 01
Atenuación máxima 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km
Longitud de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Categoría de la fibra G.652.D 
Dimensiones
Cable Weight 233 kg/km
Longitud 0 mm

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Revestimiento de cinta de acero corrugado
Proporciona resistencia a los roedores para aplicaciones directas enterrada