text.skipToContent text.skipToNavigation

288TUC-T4190D20

Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple  288 F, 50 µm multimode (OM4)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 288TUC-T4190D20
Código EAN 4056418165448
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje dieléctrico
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
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
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 288
Número de hilos de rasgado 2
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de cinta de acero corrugado
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 24
Número de posiciones del tubo 24
Cinta, capa 1 Expandible en agua
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
Diámetro externo nominal 20 mm 
Min. Bend Diameter Installation 600 mm
Min. Bend Diameter Operation 400 mm
Características ópticas
Código de la fibra T
Tipo de fibra Multimodo
Código de opción de desempeño 90
Diámetro del núcleo de la fibra 50 µm
Ancho de banda modal efectiva mínima (EMB) 4700 MHz*km / -
Atenuación máxima 3,0 dB/km / 1,0 dB/km
Anchura mínima de la banda de lanzamiento sobrecargado (OLF) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Ethernet 1 Gigabit serial 1100 MHz*km / 600 MHz*km
Ethernet 10 Gigabit serial 550 MHz*km / -
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Categoría de la fibra OM4 
Dimensiones
Cable Weight 291 kg/km
Longitud 0 mm

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Revestimiento de cinta de acero corrugado
Proporciona resistencia a los roedores para aplicaciones directas enterrada