text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple, con tecnología FastAccess®

Los cables ALTOS® Lite sin gel, con revestimiento único, blindaje simple con tecnología FastAccess® de Corning están diseñados para instalaciones directamente enterradas. La característica innovadora de la tecnología FastAccess, combinada con el diseño tubo holgado sin gel, simplifica la extracción del revestimiento del cable y el acceso a los tubos de protección. El diseño sin gel significa que los cables son totalmente hidroexpansivos, utilizando materiales fáciles de usar, expandibles en agua, que simplifican el acceso a los cables y no requieren limpieza. El diseño tubo holgado utiliza fibra SMF-28® Ultra de Corning para proporcionar parámetros de transmisión confiables para una variedad de aplicaciones de voz, datos, vídeo e imagen. Los tubos de buffer flexibles son fáciles de enrutar en cajas de empalmes, y el diseño tubo holgado tranzado SZ aísla las fibras de instalación y los rigores ambientales, al tiempo que permite un fácil acceso a media distancia. La estructura de blindaje única proporciona protección adicional contra aplastamiento y roedores. Estos cables tienen un revestimiento de polietileno de densidad media que es resistente, duradero y fácil de pelar.
Categoría de la fibra Fibra SM (OS2) Ultra®

Productos

Número del producto Nombre del producto
012ZUC-T3F22D20 Cables tubo holgado ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único, blindaje simple con tecnología FastAccess®, 12 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (OS2)
012ZUC-T4F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple, con tecnología FastAccess®
024ZUC-T3F22D20 Cables tubo holgado ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único, blindaje simple con tecnología FastAccess®, 24 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (OS2)
024ZUC-T4F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple, con tecnología FastAccess®
036ZUC-T3F22D20 Cables tubo holgado ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único, blindaje simple con tecnología FastAccess®, 36 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (OS2)
036ZUC-T4F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple, con tecnología FastAccess®
048ZUC-T4F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple, con tecnología FastAccess®
060ZUC-T4F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple, con tecnología FastAccess®
072ZUC-T3F22D20 Cables tubo holgado ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único, blindaje simple con tecnología FastAccess®, 72 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (OS2)
072ZUC-T4F22D20 Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, revestimiento único y blindaje simple, con tecnología FastAccess®