text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable drop redondo DualDrop™ con tecnología FastAccess®, A-VQH(ZN)2Y

El cable dieléctrico DualDrop™ de Corning es un cable dos en uno diseñado exclusivamente para entornos exteriores resistentes e interiores desafiantes. El diseño cuenta con un cable drop FRNC/LSZH de 2,9 mm sin gel, totalmente hidroexpansivo, resistente a los rayos UV, centrado dentro de un robusto cable drop de planta externa. El cable cuenta con tecnología Fast Access™, que permite acceder a grandes extensiones de la subunidad interna en segundos, simplemente quitando el revestimiento externo con la mano. Diseñado para cumplir con los requisitos estándar de la industria para cables drop internos y externos, el producto elimina la necesidad de hardware de terminación para pasar del entorno externo a un terminal interno. Este cable dieléctrico elimina cualquier requisito de enlace y conexión a tierra y es apto para instalación aérea, en fachada, directamente enterrado y en conductos. La fibra monomodo ClearCurve® de Corning dentro de la subunidad de 2,9 mm permite a los instaladores enrutar la subunidad alrededor de esquinas cerradas con un radio de 7,5 mm (0,3 pulg.) dentro del entorno.

Products

Product Number Product Name
001JBQ-13725-20 Cabo drop redondo DualDrop™ con tecnología FastAccess®, 1F, Monomodo E9/125 LBL
001UBQ-13725-20 Cabo drop redondo DualDrop™ con tecnología FastAccess®, 1F, Monomodo E9/125 ZBL