text.skipToContent text.skipToNavigation

004T8F-31180-A1

Cable tight buffered FREEDM® One, blindado con bloqueo, Riser  Cable tight buffered FREEDM® One, blindado con bloqueo, Riser

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 004T8F-31180-A1
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Blindaje con bloqueo
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Clasificación de la llama Riser (OFCR)
Aplicación Aéreo,  Directamente enterrado,  Conducto,  uso general,  Horizontal,  Riser vertical 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFCR, UL 1666, CSA FT-4 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-104-696 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 4
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Ignífugo, resistente a UV
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Hilos de rigidez expandibles en agua
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 Blindaje con bloqueo
Material de la chaqueta interna Ignífugo, resistente a UV
Color del tight buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón
Clasificación de la llama Riser (OFCR)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 200 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 675 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 169,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 113 mm
Diámetro interno nominal del cable 5,5 mm
Diámetro externo nominal 11,3 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 101,1 kg/km
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta siete veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.