004T8F-31190-A1
Cable tight buffered FREEDM® One, blindado con bloqueo, Riser Cable tight buffered FREEDM® One, blindado con bloqueo, Riser
Especificaciones generales
Número del producto | 004T8F-31190-A1 |
Código EAN | 4056418145846 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de producto | Blindaje con bloqueo |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Clasificación de la llama | Riser (OFCR) |
Aplicación | Aéreo, Directamente enterrado, Conducto, uso general, Horizontal, Riser vertical |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCR, UL 1666, CSA FT-4 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-104-696 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 4 |
Número de hilos de rasgado | 1 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo, resistente a UV |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Hilos de rigidez expandibles en agua |
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 | Blindaje con bloqueo |
Material de la chaqueta interna | Ignífugo, resistente a UV |
Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón |
Clasificación de la llama | Riser (OFCR) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 200 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 675 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 169,5 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 113 mm |
Diámetro interno nominal del cable | 5,5 mm |
Diámetro externo nominal | 11,3 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 101,1 kg/km |
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta siete veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.