012T8F-31190-A1
Cable tight buffered FREEDM® One, blindado con bloqueo, Riser Cable tight buffered FREEDM® One, blindado con bloqueo, Riser
Especificaciones generales
| Número del producto | 012T8F-31190-A1 |
| Métodos de instalación | Aéreo, Directamente enterrado, Conducto, Horizontal, Riser |
| Tipo de cable | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno/externo |
| Tipo de producto | Blindaje con bloqueo |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Clasificación de la llama | Riser (OFCR) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCR, UL 1666, CSA FT-4 |
| Criterios de diseño y prueba | ICEA S-104-696 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 12 |
| Número de hilos de rasgado | 2 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo, resistente a UV |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez expandibles en agua |
| Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 | Blindaje con bloqueo |
| Material de la chaqueta interna | Ignífugo, resistente a UV |
| Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Clasificación de la llama | Riser (OFCR) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 200 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 675 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 177 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 118 mm |
| Diámetro interno nominal del cable | 6,5 mm |
| Diámetro externo nominal | 11,8 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 119,1 kg/km |
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta siete veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.