024K8F-31130-A1
Cable tight buffered FREEDM® One, blindado con bloqueo, Riser Cable tight buffered FREEDM® One, blindado con bloqueo, Riser
Especificaciones generales
Número del producto | 024K8F-31130-A1 |
Código EAN | 4056418198392 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de producto | Blindaje con bloqueo |
Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Clasificación de la llama | Riser (OFCR) |
Aplicación | Aéreo, Directamente enterrado, Conducto, uso general, Horizontal, Riser vertical |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCR, UL 1666, CSA FT-4 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-104-696 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 24 |
Número de hilos de rasgado | 2 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo, resistente a UV |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez expandibles en agua |
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 | Blindaje con bloqueo |
Material de la chaqueta interna | Ignífugo, resistente a UV |
Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua, Azul*, Naranja*, Verde*, Marrón*, Pizarra*, Blanco*, Rojo*, Negro*, Amarillo*, Violeta*, Rosa*, Verde agua* |
Clasificación de la llama | Riser (OFCR) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 400 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1350 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 205,5 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 137 mm |
Diámetro interno nominal del cable | 8 mm |
Diámetro externo nominal | 13,7 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 154,3 kg/km |
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta siete veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.