M67-110
Bandeja de empalme, empalmes por fusión individuales con termocontraibles ou fusiones multifibras 0,4 pulgadas; 6 empalmes de fusión en masa o 12 empalmes de fusión termocontraíbles
Especificaciones generales
| Número del producto | M67-110 |
| Tipo de producto | Bandejas de empalme |
| Tecnología | Empalme de fusión |
| Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV, Oficina central, Redes empresariales |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Tipo de bandeja de empalme | Estándar con organizadores para protectores de empalmes de fusión en masa termorretráctiles |
| Categoría de bandeja de empalme | 4R |
| Tipo de protectores de empalme | Termorretráctil, fusión en masa |
| Capacidad de la bandeja de empalme por fusión en masa | 72 |
| Capacidad de la bandeja de empalme de fibra única | 12 |
Dimensiones
| Altura | 10 mm |
| Ancho | 175 mm |
| Profundidad | 89 mm |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Bandejas de metal con recubrimiento de pintura en polvo
Robustez y durabilidad
Se utiliza como componente del marco de distribución de fibra de Corning.
Flipcard para facilitar el mantenimiento de registros
Retención de loop de fibra
Controla el radio de curvatura
Acción de sujeción positiva
Máxima protección de empalme