CCH-CS12-A9-P00RE
Casete de empalme con pigtails CCH 12 F, dúplex LC UPC, monomodo (OS2), fibra monomodo (250 µm)
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | CCH-CS12-A9-P00RE |
Tipo de produto | Cassetes |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de cabo | 250 µm |
Tecnologia | Emenda por fusão |
Tipo de montagem | Montagem em rack, Montável em parede |
Aplicação | Data Center, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606, Testado de acordo com a Telcordia GR-3125, UL1863 - Acessórios de circuito de comunicação |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 65 °C (-40 °F to 149 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Configuração do conector | LC duplex |
Tipo de carcaça | CCH |
Tipo de protetores de emenda | Termorretrátil, fibra única |
Número de protetores de emenda | 12 |
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador | LC duplex |
Especificações do conector
Polida | UPC |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Gerencie a folga do cabo para um painel CCH em uma base modular
Roteamento inicial rápido, fácil e confiável, e acesso rápido e simples para deslocamentos, adições e alterações (MACs)
Inclui tudo o que é necessário para converter uma carcaça CCH para roteamento modular e/ou emenda
Facilidade de pedido e instalação em campo
Capacidade de emenda modular
Gerencie todas as emendas dentro da caixa
250 µm colorido no ponto de emenda
Fácil de identificar e preparar 250 µm colorido para emenda rápida e fácil
Cassete de emenda pré-preparada
Economiza tempo no campo com um produto pronto para emendar
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility