CTXCPP36-00-00C000
Casete de empalme Centrix® Solo empalme por engaste vacío
Especificaciones generales
| Número del producto | CTXCPP36-00-00C000 |
| Tipo de producto | Splice cassettes |
| Categoría de la fibra | Multimodo/Monomodo |
| Tipo de cable | 900 µm |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 36 |
| Familia de productos | Centrix |
| Tipo de protectores de empalme | Crimpaje |
| Número de puertos | 36 |
Dimensiones
| Peso | 0,5 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 0,85 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Cubiertas prisioneras en ambos lados del casete
Las cubiertas transparentes permiten la resolución de problemas
Almacenamiento de fibras desnudas y ganancia de tubos de hasta 2 m por diseño
Entrada para varios tubos desde la parte trasera o ambos lados del casete