text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete EDGE™

Los gabinetes EDGE™ son soluciones de hardware de fibra óptica preterminadas de alta densidad. Ofrecen una densidad líder en conectores y acceso fácil sin herramientas, lo que permite movimientos, adiciones y cambios (MACs) más rápidos. Las unidades pueden configurarse para acomodar 96, 144, 288 o 576 fibras.
Se pueden montar en rack o gabinete y son ideales para centros de datos, aplicaciones de redes de área local (LAN) y redes de área de almacenamiento (SAN), así como redes empresariales.

Número de módulos
Paneles por gabinete
Unidad de altura
You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
EDGE-01U Gabinete EDGE™, 1U, gris, acomoda hasta 8 módulos o paneles EDGE
EDGE-04U Gabinete EDGE™, 4U, gris, acomoda hasta 48 módulos o paneles EDGE
EDGE-01U-SP Gabinete EDGE™, 1U, gris, acomoda hasta 12 módulos o paneles EDGE
EDGE-02U Gabinete EDGE™, 2U, gris, acomoda hasta 24 módulos o paneles EDGE