text.skipToContent text.skipToNavigation

OptiSheath® MultiPort Flex Terminal, OptiTap® non-pinned to OptiTip® non-pinned

E-mail

El terminal flexible multipuerto OptiSheath® se ha diseñado para su uso en las redes de acceso de fibra en exteriores. Este terminal innovador ofrece una protección medioambiental estanca y una conexión incremental fácil y rápida de cables de acometida de abonados, al tiempo que aumenta la velocidad de despliegue. Su fiabilidad y flexibilidad le convierten en la elección ideal para las redes de acceso de fibra soterradas en exteriores, especialmente para los terminales de punto de acceso de red en despliegues de red de fibra hasta el hogar (FTTH).

El terminal flexible multipuerto OptiSheath integra la fibra óptica ClearCurve de Corning — la combinación revolucionaria de cable y fibra óptica insensible a la curvatura que erradica prácticamente la pérdida de atenuación, incluso en curvas pronunciadas con un radio de curvatura de 5 mm.

El terminal flexible multipuerto OptiSheath es especialmente útil para el despliegue de terminales en arquetas sobrecargadas de dimensiones reducidas, permitiendo la utilización de arquetas existentes sin la necesidad de gastar tiempo y dinero en renovaciones. El terminal se encuentra disponible en tres configuraciones: 4, 8 y 12 puertos de conectores monofibra OptiTap.

Choose your specification

Número de puertos
Número de fibra
You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
MPF-0448M1R43F OptiSheath® MultiPort Flex Terminal, OptiTap® non-pinned to OptiTip® non-pinned, 4 port, 4.8 mm ClearCurve® Rugged Drop Cable, black jacket, bulk packaging Add to Materials List
MPF-0448M1R43F-P OptiSheath® MultiPort Flex Terminal, OptiTap® non-pinned to OptiTip® non-pinned, 4 Port, 4.8 mm ClearCurve® Rugged Drop Cable, black jacket, individual packaging Add to Materials List
MPF-0848M1R43F OptiSheath® Multiport Flex Terminal, OptiTap® non-pinned to OptiTip® non-pinned, 8 Port, 4.8 mm ClearCurve® Rugged Drop Cable, black jacket, bulk packaging Add to Materials List
MPF-0848M1R43F-P OptiSheath® Multiport Flex Terminal, OptiTap® non-pinned to OptiTip® non-pinned, 8 Port, 4.8 mm ClearCurve® Rugged Drop Cable, black jacket, individual packaging Add to Materials List
MPF-1248M1R43F OptiSheath® Multiport Flex Terminal, OptiTap® non-pinned to OptiTip® non-pinned, 12 Port, 4.8 mm ClearCurve® Rugged Drop Cable, black jacket, bulk packaging Add to Materials List
MPF-1248M1R43F-P OptiSheath® Multiport Flex Terminal, OptiTap® non-pinned to OptiTip® non-pinned, 12 Port, 4.8 mm ClearCurve® Rugged Drop Cable, black jacket, individual packaging Add to Materials List