text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXLCPP36-6C-2RH000

Casete de empalme Centrix® Xl  36 Fiber, SC APC, Single-mode (OS2), Single Fiber

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CTXLCPP36-6C-2RH000
Tipo de producto Splice cassettes
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Tipo de pigtail 900 µm
Tipo de protectores de empalme Not Available
Número de puertos 36
Color Code Standards Telcordia
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde
Tipo de adaptador SC APC
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción ≤ 0,25 dB
Especificaciones del conector
Pulido APC
Tipo de conector SC
Dimensiones
Altura 14 mm
Ancho 403 mm
Profundidad 290 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1