CTXLCPP36-A9-2RH000
Casete de empalme Centrix® Xl 36 Fiber, LC UPC, Single-mode (OS2), Single Fiber
Especificaciones generales
Número del producto | CTXLCPP36-A9-2RH000 |
Tipo de producto | Splice cassettes |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Tipo de pigtail | 900 µm |
Tipo de protectores de empalme | Not Available |
Número de puertos | 36 |
Color Code Standards | Telcordia |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Azul |
Tipo de adaptador | LC UPC |
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción | ≤ 0,25 dB |
Especificaciones del conector
Pulido | UPC |
Tipo de conector | LC |
Dimensiones
Altura | 14 mm |
Ancho | 403 mm |
Profundidad | 290 mm |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |