text.skipToContent text.skipToNavigation

CXLCPP36-3C-2RJ000

Casete de empalme Centrix® Xl  36 Fiber, SC UPC, Single-mode (OS2), Ribbon

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CXLCPP36-3C-2RJ000
Tipo de producto Splice cassettes
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Tipo de pigtail Ribbon
Tipo de protectores de empalme Not Available
Número de puertos 36
Color Code Standards Telcordia
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Azul
Tipo de adaptador SC UPC
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción ≤ 0,25 dB
Especificaciones del conector
Pulido UPC
Tipo de conector SC
Dimensiones
Altura 14 mm
Ancho 403 mm
Profundidad 290 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1