CXLCPP36-6C-2RH000
Casete de empalme Centrix® Xl 36 Fiber, SC APC, Single-mode (OS2), Single Fiber
Especificaciones generales
Número del producto | CXLCPP36-6C-2RH000 |
Tipo de producto | Splice cassettes |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Tipo de pigtail | 900 µm |
Número de puertos | 36 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Verde |
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción | ≤ 0,25 dB |
Especificaciones del conector
Pulido | APC |
Tipo de conector | SC APC |
Dimensiones
Altura | 14 mm |
Ancho | 403 mm |
Profundidad | 290 mm |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |