text.skipToContent text.skipToNavigation

CXLCPP48-B3-2RJ000

Casete de empalme Centrix® Xl  48 Fiber, LC APC, Single-mode (OS2), Ribbon

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto CXLCPP48-B3-2RJ000
Tipo de producto Splice cassettes
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Diseño
Tipo de pigtail Ribbon
Número de puertos 48
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Verde
Tipo de adaptador LC APC
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción ≤ 0,25 dB
Especificaciones del conector
Pulido APC
Tipo de conector LC APC
Dimensiones
Altura 14 mm
Ancho 403 mm
Profundidad 290 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1