CTXLCPP48-A9-2RJ000
Casete de empalme Centrix™ Xl 48 fibras, SC UPC, monomodo (OS2), estándar, RS
Especificações gerais
| Número do produto | CTXLCPP48-A9-2RJ000 |
| Tipo de producto | Splice cassettes |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de cable | Ribbon |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 48 |
| Pulido | UPC |
| Tipo de pigtail | Ribbon |
| Familia de productos | Centrix |
| Tipo de protectores de empalme | Ribbon Splice Protectors |
| Número de puertos | 48 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Azul |
| Tipo de adaptador | LC |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Pérdida por inserción | ≤ 0,25 dB |
Especificaciones del conector
| Tipo de conector | LC |
Dimensiones
| Altura | 14 mm |
| Ancho | 403 mm |
| Profundidad | 290 mm |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |