PS2MBAFF2LRSA2ES2PADQ
Centrix™ Secured Frame Centrix™ Frame, 7ft, Derecho, 84.09 x 13.28 x 35.39 in
Especificaciones generales
Número del producto | PS2MBAFF2LRSA2ES2PADQ |
Tipo de producto | Administradores de paneles y cables |
Tipo de acceso | Acceso delantero |
Bloqueable | si, frente |
Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
Aplicación | LAN/SAN del centro de datos |
Seguridad | Secured Cabinet[secured-cabinet] |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Material de la carcasa | Metal |
Color | Platino |
Dimensiones
Altura | 2135,87 mm |
Ancho | 98,91 mm |
Profundidad | 337,31 mm |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Centrix System Secure Cabinet Installation, 003-1086-AEN |
Unidades por entrega | 1/1 |
Security
The Centrix Secure Frame offers the most secure ODF available within the market. There are 10 individual lockable housings for different carrier entry points.
Density
As a Centrix product solution, a single Centrix Secure Frame can terminate and distribute 4320 fiber strands (LC).
Jumper Management
The Centrix Secure Frame jumper management system minimizes complexity of managing multiple lengths of jumpers