text.skipToContent text.skipToNavigation

PS2MBAFF2RLSB2ES2PADQ

Centrix™ Secured Frame  Centrix™ Frame, 7 pies, izquierda, 84.09 x 13.28 x 35.39 in

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto PS2MBAFF2RLSB2ES2PADQ
Tipo de producto Administradores de paneles y cables
Tipo de acceso Acceso delantero
Bloqueable si, frente
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Aplicación LAN/SAN del centro de datos 
Seguridad Secured Cabinet[secured-cabinet]
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Material de la carcasa Metal
Color Platino
Dimensiones
Altura 2135,87 mm
Ancho 98,91 mm
Profundidad 337,31 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Centrix System Secure Cabinet Installation, 003-1086-AEN
Unidades por entrega 1/1
Security
The Centrix Secure Frame offers the most secure ODF available within the market. There are 10 individual lockable housings for different carrier entry points.
Density
As a Centrix product solution, a single Centrix Secure Frame can terminate and distribute 4320 fiber strands (LC).
Jumper Management
The Centrix Secure Frame jumper management system minimizes complexity of managing multiple lengths of jumpers