text.skipToContent text.skipToNavigation

J909012GEZ-NB003M

12-Fiber MTP® PRO Jumper  SMF-28® Ultra Singlemode (OS2), MTP ohne Pins auf MTP ohne Pins, TIA-568 Type-B Polarität, LSZH, 3 m

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto J909012GEZ-NB003M
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie SMF-28® Ultra
Kabeltyp Verbindungskabel
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  a  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  a  60 °C   
Design
Faseranzahl 12
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Fasertyp SMF-28® Ultra
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius 35 mm
Zugkraft 200 N
Querdruckfestigkeit 750 N/10 cm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 20
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Eigenschaften - Stecker A
Polierung APC
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Zugkraft für ummanteltes Kabel 10 N
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Schwarz / grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Eigenschaften - Stecker B
Polierung APC
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Zugkraft für ummanteltes Kabel 10 N
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (ohne Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Schwarz / grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Einzugshilfe - Stecker B
Zugkraft 200 N
Abmessungen
Länge 3 m
Außendurchmesser 2 mm
Gewicht 2 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 180 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm

Schlankes rundes 2-Faser-Verbindungskabel

Verbessert den Luftstrom und reduziert den Füllgrad im Kabelkanal

MTP® PRO Stecker

Ermöglicht Polaritäts- und Pin-Wechsel (mit Pin - ohne Pin) im Feld

Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig